KQ2E05-01A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_3_1/kq2e_bc_inch_1_asmtab.prj},{NB=KQ2E05-01A1},{GUI=KQ2E05-01*1},{OD=3/16},{OD1=4.763},{T=1/8},{MATERIAL=A},{TM=M14x1},{TUBE=05},{PORT=01},{X=8.4},{Y=11},{H1=17},{H2=17},{L1=23.9},{L2=9.5},{MH=15},{M=13.3},{EA1=7.8},{EA2=6.5},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=30.8},{TMX=14.000},{PPATH=kq2e_bc_inch_1/assembly/kq2e_bc_inch_1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2E (Inch) - Bulkhead Connector
Bill of material
KQ2E05-01A1
GUI
KQ2E05-01*1
OD
Applicable tubing O.D.(inch)
3/16
T
Connection thread
1/8
MODEL
Model
KQ2E05-01A1
MATERIAL
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
TM
M
M14x1
X
Release button dimension
8.4
mm
Y
Release button dimension
11
mm
H1
Width across flats
17
mm
H2
Width across flats
17
mm
L1
23.9
mm
L2
9.5
mm
M
13.3
mm
EA1
Effective area Nylon
7.8
mm^2
EA2
Effective area Urethane
6.5
mm^2
MBS
Min.bore size
3.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
30.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청