Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
M-3ALU-4 - Gomito a resca per tubi morbidi
Lista materiale
M-3ALU-4
T
M3x0.5
MODEL
Modello
M-3ALU-4
H
Piano chiave
5 mm
A
10.3 mm
B
7.8 mm
C
5.3 mm
D
1.2 mm
E
1.8 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
Sezione equivalente
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
Massa
0.9 g