카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HRL100/200/300-A-20 - Thermo-chiller / Air Cooling 200V
Bill of material
HRL100-A-20
CAPACITY
Cooling capacity
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(20) 3-phase 200 VAC(50 Hz)/3-phase 200 to 230 VAC(60 Hz)
THREAD2
Thread on/off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드