Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HRL100/200/300-A-20 - Thermo-chiller / Air Cooling 200V
Bill of material
HRL100-A-20
CAPACITY
Cooling capacity
METHOD
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
THREAD1
Pipe thread type
POWER
Power supply
(20) 3-phase 200 VAC(50 Hz)/3-phase 200 to 230 VAC(60 Hz)
THREAD2
Thread on/off
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型