FC3W504-R03-A1N-NY
SMC
bp4_detection_switch
FC3W Flow Controller for Water
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/fc3w/fc3w_asmtab.prj},{NB=FC3W504-R03-A1N-NY(0)},{FLOW=04},{THREAD1=R},{PORT=03},{INOUTPUT=A1},{OPTION1=N},{OPTION2=N},{MANUAL=Y},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/fc3w_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
FC3W - Flow Controller for Water
Bill of material
FC3W504-R03-A1N-NY
FLOW
Rated flow range
(04) 05 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(04) 05 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
THREAD1
Thread type
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(03) 3/8
(03) 3/8
INOUTPUT
Input/Output specifications
(A1) IN1: Voltage 1 to 5V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 1 to 5V
(A2) IN1: Current 4 to 20mA, IN2: External input (stop control), OUT1: Current 4 to 20mA
(A3) IN1: Voltage 0 to 10V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 0 to 10V
(A1) IN1: Voltage 1 to 5V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 1 to 5V
(A2) IN1: Current 4 to 20mA, IN2: External input (stop control), OUT1: Current 4 to 20mA
(A3) IN1: Voltage 0 to 10V, IN2: External input (stop control), OUT1: Voltage 0 to 10V
OPTION1
Option 1(Lead wire)
(N) Without lead wire
(C) With lead wire with M12 connector (3 m)
(N) Without lead wire
(C) With lead wire with M12 connector (3 m)
OPTION2
Option 2(Bracket)
(N) No bracket
(R) With bracket
(N) No bracket
(R) With bracket
MANUAL
Operating manual
(Y) None
(Z) Yes
(Y) None
(Z) Yes
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청