IS10E-3003
SMC
bp4_detection_switch
IS10 Pressure Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/is10/is10e.prj},{NB=IS10E-3003},{IDNR=},{MODEL=IS10E-3003},{BODY=30},{PORT=3/8},{PN=16.662},{MODEL2=AC25x, AC30x, AR25x, AR30x, AW30x, AWM30, AWD30},{PORT2=03},{THREAD=},{PRESSURE=},{LEAD=},{UNIT=},{POSITION=},{A=32},{B=73},{C=59},{D=30},{E=13},{AA=42.3},{AB=24.0},{AC=13.4},{AD=60.0},{AE=3.9},{AF=9.0},{AG=16.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IS10E - Pressure Switch with Piping Adapter for AC
Bill of material
IS10E-3003
BODY
Body size
30
30
mm
PORT
Port size
3/8
3/8
MODEL2
Applicable model
AC25x, AC30x, AR25x, AR30x, AW30x, AWM30, AWD30
AC25x, AC30x, AR25x, AR30x, AW30x, AWM30, AWD30
THREAD
Thread
() Rc
(N) NPT
(F) G
() Rc
(N) NPT
(F) G
PRESSURE
Pressure range
() 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
() 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
LEAD
Lead wire length
() 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
() 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
UNIT
Scale plate pressure unit
() MPa
(P) Both MPa and psi
() MPa
(P) Both MPa and psi
POSITION
Mounting position
() Right
(R) Left
() Right
(R) Left
A
32
32
mm
B
73
73
mm
C
59
59
mm
D
30
30
mm
E
13
13
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청