IS10M-30
SMC
bp4_detection_switch
IS10 Pressure Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/is10/is10m.prj},{NB=IS10M-30},{IDNR=},{MODEL=IS10M-30},{BODY=30},{MODEL2=AC25x, AC30x},{PRESSURE=},{LEAD=},{UNIT=},{A=13},{B=85},{C=71},{D=30},{AA=47.1},{AB=24.0},{AC=7.9},{AD=60.0},{AE=7.6},{AF=20.0},{AG=17.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IS10M - Pressure Switch with Spacer for AC
Bill of material
IS10M-30
BODY
Body size
30
30
mm
MODEL2
Applicable model
AC25x, AC30x
AC25x, AC30x
PRESSURE
Pressure range
() 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
() 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
LEAD
Lead wire length
() 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
() 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
UNIT
Scale plate pressure unit
() MPa
(P) Both MPa and psi
() MPa
(P) Both MPa and psi
A
13
13
mm
B
85
85
mm
C
71
71
mm
D
30
30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청