ISE75-02-27
SMC
bp4_detection_switch
ISE70/75/75H 2-Color Display Digital Pressure Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/ise70_75/ise75_75h_asmtab.prj},{NB=ISE75-02-27(0)},{PRESSURE=ISE75},{PIPE=02},{OUTPUT=27},{UNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{ORDER=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ise75_75h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ISE75/75H - 2-Color Display Digital Pressure Switch for General Fluids
Bill of material
ISE75-02-27
PRESSURE
Pressure
(ISE75) 0 to 10MPa
(ISE75H) 0 to 15MPa
(ISE75) 0 to 10MPa
(ISE75H) 0 to 15MPa
PIPE
Piping specifications
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
OUTPUT
Output specifications
(27) 2 settings NPN open collector 2 outputs (Pin no.: 2, 4)
(43) Fixed setting: NPN open collector 1 output (Pin no.: 4) + PNP open collector 1 output (Pin no.: 2)
(65) PNP open collector 1 output (Pin no.: 4)
(67) 2 settings PNP open collector 2 outputs (Pin no.: 2, 4)
(27) 2 settings NPN open collector 2 outputs (Pin no.: 2, 4)
(43) Fixed setting: NPN open collector 1 output (Pin no.: 4) + PNP open collector 1 output (Pin no.: 2)
(65) PNP open collector 1 output (Pin no.: 4)
(67) 2 settings PNP open collector 2 outputs (Pin no.: 2, 4)
UNIT
Unit specifications
(-) With display unit switching function
(M) Fixed SI unit
(P) Pressure unit: psi (Initial value) With display unit switching function
(-) With display unit switching function
(M) Fixed SI unit
(P) Pressure unit: psi (Initial value) With display unit switching function
OPTION1
Option1
(-) None
(S) Lead wire with M12 connector (5 m), straight
(L) Lead wire with M12 connector (5 m), right-angled
(-) None
(S) Lead wire with M12 connector (5 m), straight
(L) Lead wire with M12 connector (5 m), right-angled
OPTION2
Option2
(-) None
(A) With bracket
(-) None
(A) With bracket
ORDER
Made to Order
(-) None
(-) None
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청