IZN10E-ES20106-B1
SMC
bp4_detection_switch
Series IZ
IZN10E Ionizer/Nozzle type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/iz/izn10e/izn10e_m_asmtab.prj},{NB=IZN10E-ES20106-B1(0)},{PITCH=(ES) 17.4mm},{NOZZLE=01},{MS=2},{OUTPUT=},{PORT=06},{CABLE=},{BRACKET=B1},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=izn10e_m/assembly/izn10e_m_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IZN10E_M - Ionizer/Nozzle type-Manifold Specifications
Bill of material
IZN10E-ES20106-B1
PITCH
Mounting pitch
(ES) 17.4mm
NOZZLE
Nozzle type
(01) Energy saving static electricity elimination nozzle
(02) High flow rate nozzle
(11) Female threads for piping (Rc1/8)
(01) Energy saving static electricity elimination nozzle
(02) High flow rate nozzle
(11) Female threads for piping (Rc1/8)
MS
Mounting stations
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
OUTPUT
Input/Output specifications
(-) NPN input/output
(P) PNP input/output
(-) NPN input/output
(P) PNP input/output
PORT
Port size (One-touch fitting)
(06) Dia 6 : Metric size
(07) Dia 6.35 (1/4) : Inch size
(16) Dia 6 : Metric size (Elbow)
(17) Dia 6.35 (1/4) : Inch size (Elbow)
(06) Dia 6 : Metric size
(07) Dia 6.35 (1/4) : Inch size
(16) Dia 6 : Metric size (Elbow)
(17) Dia 6.35 (1/4) : Inch size (Elbow)
CABLE
Power supply cable
(-) With power supply cable (3 m)
(Z) With power supply cable (10 m)
(N) Without power supply cable
(-) With power supply cable (3 m)
(Z) With power supply cable (10 m)
(N) Without power supply cable
BRACKET
Bracket
(B1) With L-bracket
(B3) With DIN rail mounting bracket
(B1) With L-bracket
(B3) With DIN rail mounting bracket
OMSC
Made to order
(-) None
(-X367) Nozzle with right angles
(-) None
(-X367) Nozzle with right angles
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청