LFE1J4-X8
SMC
bp4_detection_switch
LFE 3-Color Display Digital Flow Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/lfe/lfe_jk_x8_asmtab.prj},{NB=LFE1J4-X8(0)},{FLOW=(1) 0.5 to 20 L/min},{OUTPUT=J},{PORT=1/2},{THREAD1=},{OPTION=},{INSULATION=},{THREAD2=0},{PPATH=lfe_jk_x8/assembly/lfe_jk_x8_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LFE_JK_X8 - Piping Connection Ports: Stainless Steel 304/Remote Type Sensor Unit
Bill of material
LFE1J4-X8
MODEL
Model
LFE1J4-X8
LFE1J4-X8
FLOW
Rated flow range
(1) 0.5 to 20 L/min
(1) 0.5 to 20 L/min
OUTPUT
Output specifications
(J) Analog 1 to 5 V
(K) Analog 4 to 20 mA
(J) Analog 1 to 5 V
(K) Analog 4 to 20 mA
PORT
Port size
1/2
1/2
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
OPTION
Option
(-) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Unit specifications: L/min
(1) Unit specifications: L/min
(2) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Bracket + Unit specifications: L/min
(3) Bracket + Unit specifications: L/min
(-) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Unit specifications: L/min
(1) Unit specifications: L/min
(2) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Bracket + Unit specifications: L/min
(3) Bracket + Unit specifications: L/min
INSULATION
Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청