PF3WS05B-P04-03
SMC
bp4_detection_switch
PF3WB/C/S/R Digital Flow Switch Manifold for Water
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pf3wb_c_s_r/pf3ws_asmtab.prj},{NB=PF3WS05B-P04-03(0)},{TYPE=(S) Remote type (Supply type)},{STATIONS=05},{PIPING=B},{THREAD=},{SUPPLY=P},{RANGE=04},{PORT=03},{THREAD1=0},{PPATH=pf3ws/assembly/pf3ws_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PF3WS - Remote Type Digital Flow Switch Manifold For Water/Supply Type
Bill of material
PF3WS05B-P04-03
TYPE
Manifold type
(S) Remote type (Supply type)
STATIONS
Stations
(05) 5 station
(01) 1 station
(02) 2 station
(03) 3 station
(04) 4 station
(06) 6 station
(07) 7 station
(08) 8 station
(09) 9 station
(10) 10 station
(05) 5 station
(01) 1 station
(02) 2 station
(03) 3 station
(04) 4 station
(06) 6 station
(07) 7 station
(08) 8 station
(09) 9 station
(10) 10 station
PIPING
Main piping
(B) U side: Open,D side: Open
(D) U side: Closed,D side: Open
(U) U side: Open,D side: Closed
(B) U side: Open,D side: Open
(D) U side: Closed,D side: Open
(U) U side: Open,D side: Closed
THREAD
Main piping/Attachment thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
SUPPLY
Supply unit components
(P) Stop valve
(-) None
(S) Flow adjustment valve
(W) Flow adjustment valve+Stop valve
(P) Stop valve
(-) None
(S) Flow adjustment valve
(W) Flow adjustment valve+Stop valve
RANGE
Return unit rated flow range
(04) 0.5 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(40) 5 to 40 L/min
(04) 0.5 to 4 L/min
(20) 2 to 16 L/min
(40) 5 to 40 L/min
PORT
Supply/Return unit port size
(03) 3/8
(03) 3/8
THREAD1
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청