ISE4-01-25
SMC
bp4_detection_switch
ZSE4 / ISE4 Digital Pressure Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/zse4_ise4/zse4_ise4.prj},{NB=ISE4-01-25},{IDNR=},{TYP=ISE4},{DESCRIPTION=Positive Preasure},{PRESSURE=},{STYLE=},{PORTSIZE=01},{OUTPUT=-25},{WIRELENGTH=},{PY='','() 0 to 1 MPa','L','(L) 0 to 100 kPa'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ZSE4 ISE4 - LCD Readout Digital Pressure Switch
Bill of material
ISE4-01-25
DESCRIPTION
Description
Positive Preasure
Positive Preasure
PRESSURE
Setting pressure range
() 0 to 1 MPa
(L) 0 to 100 kPa
() 0 to 1 MPa
(L) 0 to 100 kPa
STYLE
Style
Standart
Dust/Splash proof
Standart
Dust/Splash proof
PORTSIZE
Port size
(01) Rc(PT) 1/8
(T1) NPTF 1/8
(01) Rc(PT) 1/8
(T1) NPTF 1/8
OUTPUT
Output spezification
(25) NPN Open collector/1output (Sinking)
(26) Analog output (1 to 5V)
(65) PNP Open collector/1 output (Sorcing)
(25) NPN Open collector/1output (Sinking)
(26) Analog output (1 to 5V)
(65) PNP Open collector/1 output (Sorcing)
WIRELENGTH
Lead wire lenght (Grommet)
() 0.6m
(L) 3m
() 0.6m
(L) 3m
m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청