ISE50-02-22L
SMC
bp4_detection_switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/zse5060_ise5060.prj},{NB=ISE50-02-22L},{IDNR=},{SERIE=ISE},{TYPE=Positive Pressure},{MODEL=50},{PIPING=02},{INOUT=22},{LEAD=L},{UNIT=},{OPTION=},{A=30},{B=30},{C=20},{D=20},{E=23.4},{F=8.45},{G=18.35},{H=29},{I=6.4},{J=4},{K=3.5},{L=7},{M=1.7},{N=2},{O=1.8},{P=7.8},{Q=12.4},{R=7},{S=2.5},{T=2.6},{U=30},{V=10.7},{W=15.2},{X=5.5},{Y=25.1},{Z=2.5},{ZD=4},{AB=12.4},{AC=10.1},{AD=14.5},{AE=22},{AF=MIN},{AG=MIN},{AH=14.7},{AI=15.5},{TH1=M3},{TH1N=3},{TH1K=2.46},{TH1D=4},{TH2=M5},{TH2N=5},{TH2K=4.13},{TH2D=5},{TH3=G1/4},{TH3N=13.16},{TH3K=11.45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ZSE50/60-ISE50/60 - High Precision Digital Pressure Switch
Bill of material
ISE50-02-22L
TYPE
Type
Positive Pressure
Positive Pressure
PIPING
Piping
(02)R1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
(T2)NPT 1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
(G2)G1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
(02)R1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
(T2)NPT 1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
(G2)G1/4 (M5 with female screw) piping in backward direction
INOUT
input/output
(22)NPN open collector 2 output + analogue output
(30)NPN NPN open collector 2 output + auto shift input
(62)PNP open collector 2 output + analogue output
(70)PNP open collector 2 output + auto shift input
(22)NPN open collector 2 output + analogue output
(30)NPN NPN open collector 2 output + auto shift input
(62)PNP open collector 2 output + analogue output
(70)PNP open collector 2 output + auto shift input
UNIT
Unit
(-)With unit switching function
(M)Fixed SI unit
(-)With unit switching function
(M)Fixed SI unit
OPTION
Option mount
None
Bracket A
Bracket D
Panel mount
Panel mount + front protection cover
None
Bracket A
Bracket D
Panel mount
Panel mount + front protection cover
A
30
mm
B
30
mm
C
20
mm
D
20
mm
E
23.4
23.4
mm
F
8.45
mm
G
18.35
mm
H
29
mm
I
6.4
mm
J
4
mm
K
3.5
mm
L
7
mm
M
1.7
mm
N
2
mm
O
1.8
mm
P
7.8
mm
Q
12.4
mm
R
7
mm
S
2.5
mm
T
2.6
mm
U
30
mm
V
10.7
mm
W
15.2
mm
X
5.5
mm
Y
25.1
25.1
mm
Z
2.5
mm
ZD
4
mm
AB
12.4
12.4
mm
AC
10.1
10.1
mm
AD
14.5
14.5
mm
AE
22
22
mm
AF
mm
AG
mm
AH
14.7
mm
AI
15.5
mm
TH1
M3
TH1D
4
mm
TH2
M5
TH2D
5
mm
TH3
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청