Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VHS20/30/40/50 - Conforming To OSHA Standard: Pressure Relief 3 Port Valve With Locking Holes(Single action)
Stückliste
VHS30-02A
SIZE
Body size
THREAD1
Thread type
PORT
Port size
MATERIAL
Handle/bonnet material
OPTION1
Bracket
OPTION2
Built-in silencer
SPEC1
Semi-standard: Handle color
SPEC2
Semi-standard: Flow direction
SPEC3
Semi-standard: Unit displayed on label
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen