Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LECP2 - Programless Controller(With Stroke Study)
Bill of material
LECP2N-LEMB25T-50
MOTOR
Compatible motor
(P) Step motor (Servo/24 VDC)
NUMBER
Number of step data (Points)
(2) 2 stroke end points/12 intermediate points (Programless)
PARALLEL
Parallel I/O type
IO
I/O cable length
OPTION
Option
COM
Comment
-
AA
Actuator part number=>
SERIES
Series
SIZE
Size
DIRECTION
Motor mounting direction
LEAD
Lead
(T) 48mm
STROKE
Stroke
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)