LECP2N-LEMB25T-50
SMC
electric_actuators
controllers
LEC Controller
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electric_actuators/controllers/lec/lecp2_new.prj},{NB=LECP2N-LEMB25T-50},{MOTOR=(P) Step motor (Servo/24 VDC)},{NUMBER=(2) 2 stroke end points/12 intermediate points (Programless)},{PARALLEL=N},{IO=},{OPTION=},{AA=Actuator part number=>},{SERIES=LEMB},{SIZE=25},{DIRECTION=},{LEAD=(T) 48mm},{STROKE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LECP2 - Programless Controller(With Stroke Study)
Bill of material
LECP2N-LEMB25T-50
MOTOR
Compatible motor
(P) Step motor (Servo/24 VDC)
NUMBER
Number of step data (Points)
(2) 2 stroke end points/12 intermediate points (Programless)
PARALLEL
Parallel I/O type
(N) NPN
(P) PNP
(N) NPN
(P) PNP
IO
I/O cable length
(-) Without cable
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
(-) Without cable
(1) 1.5m
(3) 3m
(5) 5m
OPTION
Option
(-) Screw mounting
(D) DIN rail mounting
(-) Screw mounting
(D) DIN rail mounting
COM
Comment
-
AA
Actuator part number=>
SERIES
Series
LEMB - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Basic Type
LEMC - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Cam Follower Guide Type
LEMH - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Single Axis
LEMHT - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Double Axis
LEMB - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Basic Type
LEMC - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Cam Follower Guide Type
LEMH - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Single Axis
LEMHT - Electric Actuator/Low Profile Slider Type Linear Guide Double Axis
SIZE
Size
25
32
25
32
DIRECTION
Motor mounting direction
(-) Top mounting type
(U) Bottom mounting type
(-) Top mounting type
(U) Bottom mounting type
LEAD
Lead
(T) 48mm
STROKE
Stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청