LQ3F64
SMC
fluid_control_equipment
high_purity_products
fittings
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/high_purity_products/fittings/lq3/lq3f.prj},{NB=LQ3F64},{GUI=LQ3F64},{MODEL1=LQ3F64},{NUTMAPA=},{OD=25.00},{E=30.0},{E1=26.0},{H=41},{L1=68.5},{L11=64.2},{L2=94.5},{L22=90.2},{M=49},{P=84},{Q=55},{R=56},{S=16},{T=10},{W=36},{D1=41.260},{D2=46.000},{D3=49.000},{D4=28.000},{D44=28.000},{S1=15.000},{S2=1.500},{S3=0.800},{S4=49.500},{S44=50.200},{S6=3.000},{B=70.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3F - Union Flange
Bill of material
LQ3F64
GUI
LQ3F64
LQ3F64
mm
MODEL
Model
LQ3F64
LQ3F64
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
E
30.0
30.0
mm
E1
26.0
26.0
mm
H
41
41
mm
L1
68.5
68.5
mm
L11
64.2
64.2
mm
L2
94.5
94.5
mm
L22
90.2
90.2
mm
M
49
49
mm
P
84
84
mm
Q
55
55
mm
R
56
56
mm
S
16
16
mm
T
10
mm
W
36
36
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청