IP8101-030-Q
SMC
fluid_control_equipment
positioners
Electro-Pneumatic Positioner/Smart Positioner
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/positioners/ip8000/ip8101.prj},{NB=IP8101-030-Q},{IDNR=},{MODEL=IP8101},{TYPE=(101) Smart rotary type},{PRESSURE=(3) 1.0 MPa},{SPECIFICATIONS=0},{ACCESSORIES1=},{ACCESSORIES2=},{WINDOW=},{CONNECTION=},{ATEX=},{SUFFIX=-Q},{OMSC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IP8101 - Smart Positioner (Rotary Type)
Bill of material
IP8101-030-Q
TYPE
Type
(101) Smart rotary type
PRESSURE
Pressure gauge
(3) 1.0 MPa
SPECIFICATIONS
Specifications
(0) Basic
(2) With output (Alarm output x 2 + analog output (4 to 20 mA DC))
(3) With HART transmission mode
(4) With intrinsically safe explosion protection construction + Output + HART transmission mode
(0) Basic
(2) With output (Alarm output x 2 + analog output (4 to 20 mA DC))
(3) With HART transmission mode
(4) With intrinsically safe explosion protection construction + Output + HART transmission mode
ACCESSORIES1
Accessories
() None
(C) Fork lever joint M
(D) Fork lever joint S
() None
(C) Fork lever joint M
(D) Fork lever joint S
ACCESSORIES2
External scale plate
() Without external scale plate
(H) With external scale plate
() Without external scale plate
(H) With external scale plate
WINDOW
LCD Window
() None
(W) Body with LCD window
() None
(W) Body with LCD window
CONNECTION
Connection
() Air: Rc1/4 - Electric: G1/2
(M) Air: Rc1/4 - Electric: M20 x 1.5
(N) Air: Rc1/4 - Electric: NPT1/2
(1) Air: NPT1/4 - Electric: G1/2
(2) Air: NPT1/4 - Electric: M20 x 1.5
(3) Air: NPT1/4 - Electric: NPT1/2
(4) Air: G1/4 - Electric: G1/2
(5) Air: G1/4 - Electric: M20 x 1.5
(6) Air: G1/4 - Electric: NPT1/2
() Air: Rc1/4 - Electric: G1/2
(M) Air: Rc1/4 - Electric: M20 x 1.5
(N) Air: Rc1/4 - Electric: NPT1/2
(1) Air: NPT1/4 - Electric: G1/2
(2) Air: NPT1/4 - Electric: M20 x 1.5
(3) Air: NPT1/4 - Electric: NPT1/2
(4) Air: G1/4 - Electric: G1/2
(5) Air: G1/4 - Electric: M20 x 1.5
(6) Air: G1/4 - Electric: NPT1/2
ATEX
ATEX compliant
() Not possible
() Not possible
SUFFIX
Suffix
(Q) CE Marked
(Q) CE Marked
OMSC
Made to Order
() None
() None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청