VXED2150B-06-5G1
SMC
fluid_control_equipment
process_valves
energy_saving
VXED Energy Saving Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/process_valves/energy_saving/vxed/vxed_asmtab.prj},{NB=VXED2150B-06-5G1(0_6)},{MODELVIS=21},{DIAVIS=(5) 20 mm},{CONFIG=(0) N.C.},{FLUIDVIS=Other combination},{VOPTION=B},{SUFFIX=},{PORTSIZE=06},{TTYPE=},{VOLT=5},{ENTRY=G},{BRACKET=},{THREAD=0},{PPATH=vxed/assembly/vxed_asmtpl.prj},{FLUID=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VXED - Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve
Bill of material
VXED2150B-06-5G1
MODELVIS
Model
21
21
DIAVIS
Orrifice diameter
(5) 20 mm
(5) 20 mm
CONFIG
Valve/Body configuration
(0) N.C.
FLUIDVIS
Fluid
Other combination
Other combination
VOPTION
Valve option
(B) Seal material: EPDM, Body material: Brass (C37)
(B) Seal material: EPDM, Body material: Brass (C37)
SUFFIX
Suffix
(-) None
(Z) Oil free
(-) None
(Z) Oil free
PORTSIZE
Port size
(06) 3/4
(06) 3/4
TTYPE
Thread type
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
VOLT
Rated voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
Electrical entry
(G) Grommet
(C) Conduit
(T) With conduit terminal
(TL) With conduit terminal light
(D) DIN terminal
(DL) DIN terminal with light
(DO) For DIN terminal (without connector, with gasket)
(G) Grommet
(C) Conduit
(T) With conduit terminal
(TL) With conduit terminal light
(D) DIN terminal
(DL) DIN terminal with light
(DO) For DIN terminal (without connector, with gasket)
BRACKET
Bracket
(-) None
(B) With bracket
(-) None
(B) With bracket
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청