피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VXK2110-01-1G1
SMC
fluid_control_equipment
process_valves
general_use
VXK 2 Port Solenoid Valve with Built-in Y-strainer
Powered by
CAD모델 선택
{smc/fluid_control_equipment/process_valves/general_use/vxk/vxk2_asmtab.prj},{NB=VXK2110-01-1G1_2},{GUI=VXK21},{SIZE=1},{BODY=0},{OPTION=},{SUFFIX=},{PORT=01},{THREAD=},{VOLTAGE=1},{LEAD=G},{RECTIFIER=},{BRACKET=},{M=21},{PPATH=vxk2/assembly/vxk2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VXK2 - Direct Operated 2 Port Solenoid Valve/with Built-in Y-strainer(For Water)
Bill of material
VXK2110-01-1G1
GUI
VXK21
VXK21
MODEL1
Model
VXK21
VXK21
SIZE
Orifice size
(1) 2mm dia
(2) 3mm dia
(3) 4.5mm dia
(1) 2mm dia
(2) 3mm dia
(3) 4.5mm dia
BODY
Valve/Body configuration
(0) N.C./Single unit
(2) N.O./Single unit
(0) N.C./Single unit
(2) N.O./Single unit
OPTION
Solenoid valve option
(-) Water (Seal:NBR/Body:C37/Cu/Coil insulation type:B)
(E) Heated water (Seal:EPDM/Body:C37/Cu/Coil insulation type:H)
(-) Water (Seal:NBR/Body:C37/Cu/Coil insulation type:B)
(E) Heated water (Seal:EPDM/Body:C37/Cu/Coil insulation type:H)
SUFFIX
Suffix
(-) None
(Z) Oil-free
(-) None
(Z) Oil-free
PORT
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
THREAD
Thread type
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(T) NPTF
(F) G
(N) NPT
VOLTAGE
Rated voltage
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
(8) 48 VAC 50/60 Hz
(J) 230 VAC 50/60 Hz
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(2) 200 VAC 50/60 Hz
(3) 110 VAC 50/60 Hz
(4) 220 VAC 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC 50/60 Hz
(8) 48 VAC 50/60 Hz
(J) 230 VAC 50/60 Hz
LEAD
Electrical entry
(G) Grommet
(GS) With grommet surge voltage suppressor
(C) Conduit
(T) With conduit terminal
(TS) With conduit terminal and surge voltage suppressor
(TL) With conduit terminal and light
(TZ) With conduit terminal, surge voltage suppressor and light
(D) DIN terminal
(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor
(DL) DIN terminal with light
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
(DO) For DIN terminal (without connector,gasket is included.)
(G) Grommet
(GS) With grommet surge voltage suppressor
(C) Conduit
(T) With conduit terminal
(TS) With conduit terminal and surge voltage suppressor
(TL) With conduit terminal and light
(TZ) With conduit terminal, surge voltage suppressor and light
(D) DIN terminal
(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor
(DL) DIN terminal with light
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
(DO) For DIN terminal (without connector,gasket is included.)
RECTIFIER
Built-in full-wave rectifier type
(-) None
(R) Built-in full-wave rectifier type(Class B only)
(-) None
(R) Built-in full-wave rectifier type(Class B only)
BRACKET
Bracket
(-) None
(B) With bracket
(-) None
(B) With bracket
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청