D-M9NW
SMC Corporation
액추에이터
Auto Switch
2-color Indicator Auto Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/auto_switches/2_color_indicator/m9_w.prj},{NB=D-M9NW},{AUTOSW=M9NW},{LEAD=},{TYPE=Solid state},{FUNCTION=Diagnostic indication (2-color indicator)},{ENTRY=Grommet},{LIGHT=Yes},{WIRING=3-wire},{OUTPUT=NPN},{DIRECTION=In-line}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
D-M9NW/M9PW/M9BW - 2-color Indicator Auto Switch/Solid State/Direct Mounting/Grommet
BOM
D-M9NW
MODEL
Model
D-M9NW
D-M9NW
LEAD
Lead wire length
(-) 0.5 m
(M) 1 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
(SAPC) 0.5 m, With pre-wired connector M8-3 pin
(MAPC) 1 m, With pre-wired connector M8-3 pin
(SBPC) 0.5 m, With pre-wired connector M8-4 pin
(MBPC) 1 m, With pre-wired connector M8-4 pin
(SDPC) 0.5 m, With pre-wired connector M12-4 pin
(MDPC) 1 m, With pre-wired connector M12-4 pin
(-) 0.5 m
(M) 1 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
(SAPC) 0.5 m, With pre-wired connector M8-3 pin
(MAPC) 1 m, With pre-wired connector M8-3 pin
(SBPC) 0.5 m, With pre-wired connector M8-4 pin
(MBPC) 1 m, With pre-wired connector M8-4 pin
(SDPC) 0.5 m, With pre-wired connector M12-4 pin
(MDPC) 1 m, With pre-wired connector M12-4 pin
TYPE
Type
Solid state
FUNCTION
Function
Diagnostic indication (2-color indicator)
ENTRY
Electrical entry
Grommet
LIGHT
Indicator light
Yes
WIRING
Wiring
3-wire
3-wire
OUTPUT
Output
NPN
NPN
DIRECTION
Electrical entry direction
In-line
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청