25A-JS20-8-125
SMC Corporation
액추에이터
관련기기
플로팅 조인트
JS 플로팅 조인트/스테인리스 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/js/25a_js.prj},{NB=25A-JS20-8-125(0)},{BORE=20},{THREAD=M8x1.25},{MATERIAL=},{THREAD2=0},{MR=8.0},{MP=1.250},{A=43.9},{B=15.5},{C=0.0},{D=21.0},{E=4.5},{F=7.0},{G=7.0},{H=13.0},{J=24.8},{R=29.9},{P=7.3},{L1=6.0},{L2=23.0},{L3=9.6},{D1=2.8},{D2=2.8},{D3=2.0},{Z=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-JS - Floating Joint: Stainless Steel Type/Series Compatible With Secondary Batteries
BOM
25A-JS20-8-125
BORE
Applicable bore size
20
20
THREAD
Thread nominal size
M8x1.25
M8x1.25
MATERIAL
Dust cover material
(-) Fluorine rubber (FKM)
(S) Silicone rubber (SI)
(-) Fluorine rubber (FKM)
(S) Silicone rubber (SI)
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청