CG1WBN40-25Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/cg1w_z_asmtab.prj},{NB=CG1WBN40-25Z(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic},{LT=0.000},{FT=0.000},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{POS=0},{ROD=},{SMAX=1500},{BOOT=-},{STOP=0},{OMSC1=},{OMSC2=},{OMSC3=},{OMSC4=},{OMSC5=},{OMSC6=},{OMSC7=},{THREAD2=0},{MM=M14x1.5},{MMN=14},{TA=12},{E5=35},{F5=19},{H5=70},{IJ=48},{L5=0.25 stroke},{WA=16},{WH=33.0},{W=20°},{M=0.0},{W2=0.0},{L5X=0.25},{PPATH=cg1w_z/assembly/cg1w_z_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CG1W-Z/CDG1W-Z - 에어 실린더/표준형:복동·양로드
BOM
CG1WBN40-25Z
BORE
실린더 내경
40
40
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
CUSHION
쿠션
(N) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(N) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
STROKE
스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
ROD
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
BOOT
벨로스 부착
(-) 벨로스 없음
(J) 나이론 타폴린(편측)
(JJ) 나일론 타폴린(양측)
(K) 내열 타폴린(편측)
(KK) 내열 타폴린(양측)
(-) 벨로스 없음
(J) 나이론 타폴린(편측)
(JJ) 나일론 타폴린(양측)
(K) 내열 타폴린(편측)
(KK) 내열 타폴린(양측)
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
OMSC1
Made to order : Heat resistant specification
(-) 없음
(-XB6) Heat resistant cylinder (-10 to 150 degree Celsius)
(-) 없음
(-XB6) Heat resistant cylinder (-10 to 150 degree Celsius)
OMSC2
Made to order : Cold resistant specification
(-) 없음
(-XB7) Cold resistant cylinder (−40 to 70 degree Celsius)
(-) 없음
(-XB7) Cold resistant cylinder (−40 to 70 degree Celsius)
OMSC3
Made to order : Made of stainless steel
(-) 없음
(-XC6) Made of stainless steel
(-) 없음
(-XC6) Made of stainless steel
OMSC4
Made to order : Auto switch rail mounting type
N/A
N/A
OMSC5
Made to order : Fluororubber seal
(-) 없음
(-XC22) Fluororubber seals
(-) 없음
(-XC22) Fluororubber seals
OMSC6
Made to order : Larger Throttle Dia. of Connection Port
(-) 없음
(-XC37) Larger throttle diameter of connecting port
(-) 없음
(-XC37) Larger throttle diameter of connecting port
OMSC7
Made to order : Grease specification
(-) 없음
(-XC85) Grease for food processing equipment
(-) 없음
(-XC85) Grease for food processing equipment
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청