IS10E-30-02-D
SMC Corporation
공기압 보조기기
모듈러F.R.L.(New)
AC-D 모듈러 타입 F.R.L. 컴비네이션
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/new_modular_f_r_l/ac_d/accessories/is10e_d_asmtab.prj},{NB=IS10E-30-02-D(0)},{BODY=30},{THREAD1=},{PORT=02},{SEMISTANDARDA=},{SEMISTANDARDB=},{SEMISTANDARDC=},{SEMISTANDARDD=},{THREAD2=0},{B=85.8},{C=64.3},{D=53},{PPATH=is10e_d/assembly/is10e_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AC-D IS10E - Pressure Switch With Piping Adapter
BOM
IS10E-30-02-D
MODEL
Model
IS10E-30-02-D
IS10E-30-02-D
BODY
몸체 사이즈
30
30
mm
THREAD1
Pipe thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
(02) 1/4
(03) 3/8
(04) 1/2
SEMISTANDARDA
Set pressure range
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6MPa
SEMISTANDARDB
Lead wire length
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
(-) 0.5m
(L) 3m
(Z) 5m
SEMISTANDARDC
Pressure unit of the scale plate
(-) MPa
(-) MPa
SEMISTANDARDD
Mounting position
(-) Right
(R) Left
(-) Right
(R) Left
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
P
관접속구경
1/4
1/4
A
27
27
mm
B
85.8
85.8
mm
C
64.3
64.3
mm
D
53
53
mm
E
30
30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청