ITV1010-011N-X26
SMC Corporation
공기압 보조기기
압력제어기기
전공 레귤레이터
ITV 진공 레귤레이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/electro_pneumatic_regulator/itv/itv_12_x26_v_asmtab.prj},{NB=ITV1010-011N-X26(0)},{TYPE=1},{PRESSURE=1},{VOLTAGE=0},{INPUT=0},{OUTPUT=1},{THREAD1=(-) Rc},{CONNECTOR=N},{UNIT=},{THREAD2=0},{PPATH=itv_12_x26/itv_12_x26_v/itv_12_x26_v_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ITV1000/2000-X26 - 박형 전공 레귤레이터/개별
BOM
ITV1010-011N-X26
TYPE
타입
(1) ITV1000
(2) ITV2000
(1) ITV1000
(2) ITV2000
PRESSURE
압력범위
(1) 0.1Mpa
(3) 0.5Mpa
(5) 0.9Mpa
(1) 0.1Mpa
(3) 0.5Mpa
(5) 0.9Mpa
VOLTAGE
전원전압
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
INPUT
입력신호
(0) 전류형 DC4~20mA(싱크 타입)
(1) 전류형 DC0~20mA(싱크 타입)
(2) 전압형 DC0~5V
(3) 전압형 DC0~10V
(40) 4점 프리셋 입력
(52) 16점 프리셋 입력 (스위치 출력·NPN출력)
(53) 16점 프리셋 입력 (스위치 출력·PNP출력)
(60) 10bit 디지털 입력
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C 통신
(IL) IO-Link
(0) 전류형 DC4~20mA(싱크 타입)
(1) 전류형 DC0~20mA(싱크 타입)
(2) 전압형 DC0~5V
(3) 전압형 DC0~10V
(40) 4점 프리셋 입력
(52) 16점 프리셋 입력 (스위치 출력·NPN출력)
(53) 16점 프리셋 입력 (스위치 출력·PNP출력)
(60) 10bit 디지털 입력
(CC) CC-Link
(DE) DeviceNet
(PR) PROFIBUS DP
(RC) RS-232C 통신
(IL) IO-Link
OUTPUT
모니터 출력
(1) 아날로그 출력 DC1~5V
(2) 스위치 출력·NPN 출력
(3) 스위치 출력·PNP 출력
(4) 아날로그 출력 DC4~20mA(싱크 타입)
(1) 아날로그 출력 DC1~5V
(2) 스위치 출력·NPN 출력
(3) 스위치 출력·PNP 출력
(4) 아날로그 출력 DC4~20mA(싱크 타입)
THREAD1
나사의 종류
(-) Rc
CONNECTOR
케이블 커넥터
(N) 케이블 커넥터 없음
(S) 스트레이트형 3m
(L) 라이트 앵글형 3m
(N) 케이블 커넥터 없음
(S) 스트레이트형 3m
(L) 라이트 앵글형 3m
UNIT
압력표시 단위
(-) Mpa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
(-) Mpa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(5) kPa
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청