Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ARJ1020F - 微型减压阀
明细表
ARJ1020F-M5-04
MODEL
型号
PORT
接管口径
(M5) M5x0.8
OD
适合管子外径(OUT)
OPTION
准标准规格
A
mm
B
mm
C
mm
D
M5x0.8
E
6 mm
F
10.6(六角对边10)
G
3.5 mm
H
15.5 mm
J
50 mm
K
17.2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型