G46-2-01-SRA
SMC Corporation
공기압 보조기기
압력계
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_gauges/g46sra_srb.prj},{NB=G46-2-01-SRA},{SIZE=(46) dia42.5},{MAXPRESSURE=2},{THREAD=01},{OPTION1=},{GRADE=SRA},{ATTACHMENT=},{OPTION2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
G46-SR A/B - 클린 레귤레이터용 압력계/리밋 인디케이터 부착
BOM
G46-2-01-SRA
SIZE
사이즈
(46) φ42.5
MAXPRESSURE
최대표시압력
(2) 0.2MPa
(4) 0.4MPa
(7) 0.7MPa
(10) 1.0MPa
(P2) 0.2MPa,30psi
(P10) 1.0MPa,150psi
(2) 0.2MPa
(4) 0.4MPa
(7) 0.7MPa
(10) 1.0MPa
(P2) 0.2MPa,30psi
(P10) 1.0MPa,150psi
THREAD
접속나사
(01) R1/8
(02) R1/4
(01) R1/8
(02) R1/4
OPTION1
옵션1
(-) 없음
(M) M5(암나사) 부착
(-) 없음
(M) M5(암나사) 부착
GRADE
등급
(SRA) 부품:정밀세정/조립:클린룸 M5.5(등급 10000)
(SRB) 부품:일반 탈지 세정/조립:일반 제조 라인
(SRA) 부품:정밀세정/조립:클린룸 M5.5(등급 10000)
(SRB) 부품:일반 탈지 세정/조립:일반 제조 라인
ATTACHMENT
부착물
(-) 커버링 없음
(C) 투명커버 돌출 없음 (투명커버 분리 불가)
(C2) Clear cover has protrusion (Clear cover is removable,The wrench flats protrude)
(-) 커버링 없음
(C) 투명커버 돌출 없음 (투명커버 분리 불가)
(C2) Clear cover has protrusion (Clear cover is removable,The wrench flats protrude)
OPTION2
옵션2
(-) 없음
(-) 없음
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청