AMS30A-R02C-SA-KLG
SMC Corporation
Air Managemnet System
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/air_managemnet_system/ams_a_asmtab.prj},{NB=AMS30A-R02C-SA-KLG(0_0)},{BODY=30},{THREAD1=R},{PORT=02},{OPTION=C},{PROTOCOL=SA},{UNIT=K},{MANUAL=G},{ACCESSORY=0},{THREAD2=0},{A1=68.000},{A2=100.000},{A3=53.000},{B=4.200},{BASE=Y300T-2-D},{PPATH=ams_a/assembly/ams_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AMS_A - Air Managemnet System: Electro-Pneumatic Regulator Type
BOM
AMS30A-R02C-SA-KLG
BODY
몸체 사이즈
30
30
mm
THREAD1
Thread type
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
(H) Without attachments
(R) Rc
(N) NPT
(F) G
(H) Without attachments
PORT
관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(00) 无附件
(02) 1/4
(03) 3/8
(00) 无附件
OPTION
N.O./N.C.
(C) N.C.(Normally closed)
(D) N.O.(Normally open)
(C) N.C.(Normally closed)
(D) N.O.(Normally open)
PROTOCOL
Protocol
(SA) Standalone (When wireless adapter is connected: Wireless remote)
(PN) PROFINET, OPC UA (When wireless adapter is connected: Wireless base)
(EN) EtherNet/IP™, OPC UA (Wireless adapter connection:Wireless base)
(EC) EtherCAT(Wireless adapter connection:Wireless base)
(SA) Standalone (When wireless adapter is connected: Wireless remote)
(PN) PROFINET, OPC UA (When wireless adapter is connected: Wireless base)
(EN) EtherNet/IP™, OPC UA (Wireless adapter connection:Wireless base)
(EC) EtherCAT(Wireless adapter connection:Wireless base)
UNIT
Unit
(K) EXA1/ITV: Unit selection function
(M) EXA1/ITV: SI units only
(K) EXA1/ITV: Unit selection function
(M) EXA1/ITV: SI units only
MANUAL
Manual override
(G) Non-locking push
(E) Push-turn locking type (Manual)
(G) Non-locking push
(E) Push-turn locking type (Manual)
ACCESSORY
(Included) Ass'y wireless adapter fixed metal fitting
No
Yes (User installation)
No
Yes (User installation)
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청