LQ1B63-F
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQ1 박형 단축 전동 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lq1/lq1b-f.prj},{NB=LQ1B63-F},{GUI=LQ1B63-F*-*},{MODEL1=LQ1B63-F},{LV1=2.000},{LV2=0.000},{DH1=0.000},{DH2=40.000},{THREAD1=},{PACKAGING=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{DX=0.000},{THREAD=1},{MP=33.249},{B=8},{E=39.5},{F=18},{G=36},{H=36},{L1=69.5},{L2=46.0},{M=49.0},{Y=44.5},{D1=28.0},{L3=24.000},{D2=47.000},{D3=30.000},{L4=16.000},{L5=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ1B-F - 암놈 브랜치 T형
BOM
LQ1B63-F
GUI
LQ1B63-F*-*
LQ1B63-F*-*
MODEL
품번
LQ1B63-F
LQ1B63-F
THREAD1
나사종류
(-) R, Rc
(N) NPT
(-) R, Rc
(N) NPT
PACKAGING
포장
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
적용 튜브 외경
25
25
THREAD
접속나사 R/NPT
1
1
B
8
8
mm
E
39.5
39.5
mm
F
18
18
mm
G
36
36
mm
H
36
36
mm
L1
69.5
69.5
mm
L2
46.0
46.0
mm
M
49.0
49.0
mm
Y
44.5
44.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청