VNB311A-20A-1G
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VNB 프로세스 밸브/유체제어용 2포트 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vnb/vnb_ext_asmtab.prj},{NB=VNB311A-20A-1G(0)},{MODEL=VNB3},{TYPE=1},{SEAL=A},{BODY=},{PILOT=},{THREAD=},{PORT=20A},{VOLT=1},{ELE=G},{MANUAL=},{BRACKET=},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=vnb_ext/assembly/vnb_ext_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VNB - 외부 파일럿 전자형/프로세스 밸브/유체제어용 2포트 밸브
BOM
VNB311A-20A-1G
MODEL
형식
VNB3
VNB3
TYPE
전환방식
(1) N.C. 0.5 MPa - φ20
(2) N.O. 1 MPa - φ20
(4) N.C. 1 MPa - φ14
(1) N.C. 0.5 MPa - φ20
(2) N.O. 1 MPa - φ20
(4) N.C. 1 MPa - φ14
SEAL
Seal 재질
(A) NBR Seal
(B) FKM Seal
(C) EPR Seal
(A) NBR Seal
(B) FKM Seal
(C) EPR Seal
BODY
몸체재질 옵션
(-) 표준
(S) 스테인리스 몸체형
(L) 알루미늄 몸체형
(-) 표준
(S) 스테인리스 몸체형
(L) 알루미늄 몸체형
PILOT
파일럿 방식 옵션
(-) 표준
(V) 진공 파일럿형
(-) 표준
(V) 진공 파일럿형
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
PORT
접속구경
(20A) 3/4
(20A) 3/4
VOLT
정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V 50/60Hz
ELE
리드선 취출방법 및 램프・서지 전압 보호회로 부착
(G) 그로메트
(GS) 서지 전압 보호회로 부착 그로메트
(E) 그로메트 터미널
(EZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 그로메트 터미널
(T) 콘지트 터미널
(TZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 콘지트 터미널
(D) DIN형 터미널
(DZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 DIN형 터미널
(G) 그로메트
(GS) 서지 전압 보호회로 부착 그로메트
(E) 그로메트 터미널
(EZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 그로메트 터미널
(T) 콘지트 터미널
(TZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 콘지트 터미널
(D) DIN형 터미널
(DZ) 램프・서지 전압 보호회로 부착 DIN형 터미널
MANUAL
수동조작의 종류
(-) Non-lock push식
(A) Non lock-push식 A형(돌출형)
(B) Lock식 B형(공구 필요형)
(-) Non-lock push식
(A) Non lock-push식 A형(돌출형)
(B) Lock식 B형(공구 필요형)
BRACKET
브라켓
(-) 없음
(B) 브라켓 장착
(-) 없음
(B) 브라켓 장착
CE
CE대응
N/A
N/A
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청