VX222AA
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
VX 유체제어용 2·3포트 밸브
VX2 직동식 2포트 솔레노이드 밸브(Old)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vx_fluid_control_2_3_port_valve/vx21_22_23/vx21_22_23_2_asmtab.prj},{NB=VX222AA},{A=22.0},{B=45},{B1=22.5},{C=74.5},{D=35},{E=10.5},{F=22.0},{R1=30.0},{R2=1},{R3=14.5},{R4=2},{R5=13.84},{R6=3.5},{R7=4.00},{R8=9},{R9=1.3},{R10=0.75},{R11=0.75},{L1=12.0},{L2=17.0},{L3=10.98},{L4=16.22},{L5=7.72},{L6=27.7},{L7=0.00},{L8=1.62},{L9=2.0},{L10=10.98},{L11=43.68},{L12=20.0},{L13=28.0},{L14=55.0},{L15=21.0},{L16=1.5},{L17=1.12},{L18=21.0},{L19=15.17},{L20=15.25},{L21=18.54},{L22=16.3},{L23=15.30},{L24=34.6},{L25=4.0},{L26=4.5},{L27=4.65},{L28=18.9},{L29=23.38},{L30=26.0},{L31=58.6},{L32=7.0},{L33=1.48},{L34=23.0},{L35=9.25},{L36=28},{L37=17.50},{L38=29.4},{L39=31.4},{L40=4.60},{LAL41=18.40},{LAL42=70.72},{LAL43=-2.8},{LAL44=20.16},{LAL45=11.48},{BODY=A},{LEAD=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VX21/22/23_2 - 직동형 2포트 솔레노이드 밸브(물용)
BOM
VX222AA
SIZE
사이즈-유체밸브형식
2-개별N.C.
2-개별N.C.
BODY
몸체재질-구경-오리피스 지름
(A) C37재질 - 1/4구경 - 4오리피스 지름
(B) C37재질 - 1/4구경 - 7오리피스 지름
(D) C37재질 - 3/8구경 - 4오리피스 지름
(E) C37재질 - 3/8구경 - 7오리피스 지름
(H) SUS재질 - 1/4구경 - 4오리피스 지름
(J) SUS재질 - 1/4구경 - 7오리피스 지름
(L) SUS재질 - 3/8구경 - 4오리피스 지름
(M) SUS재질 - 3/8구경 - 7오리피스 지름
(A) C37재질 - 1/4구경 - 4오리피스 지름
(B) C37재질 - 1/4구경 - 7오리피스 지름
(D) C37재질 - 3/8구경 - 4오리피스 지름
(E) C37재질 - 3/8구경 - 7오리피스 지름
(H) SUS재질 - 1/4구경 - 4오리피스 지름
(J) SUS재질 - 1/4구경 - 7오리피스 지름
(L) SUS재질 - 3/8구경 - 4오리피스 지름
(M) SUS재질 - 3/8구경 - 7오리피스 지름
LEAD
전압-리드선 취출
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(C) AC110V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(D) AC200V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(E) AC230V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(F) DC24V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(S) DC24V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(T) AC100V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(U) AC110V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(V) AC200V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(W) AC230V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(Y) DC24V - 패스톤단자
(A) DC24V - 그로메트
(B) AC100V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(C) AC110V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(D) AC200V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(E) AC230V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(F) DC24V - 그로메트 (서지전압 보호회로 부착)
(G) DC24V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(H) AC100V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(J) AC110V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(K) AC200V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(L) AC230V - DIN형 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(M) DC24V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(N) AC100V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(P) AC110V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(Q) AC200V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(R) AC230V - 콘지트 터미널 (서지전압 보호회로 부착)
(S) DC24V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(T) AC100V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(U) AC110V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(V) AC200V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(W) AC230V - 콘지트 (서지전압 보호회로 부착)
(Y) DC24V - 패스톤단자
P
관접속구경
1/4,3/8
1/4,3/8
A
22.0
22.0
mm
B
45
45
mm
B1
22.5
22.5
mm
C
74.5
74.5
mm
D
35
35
mm
E
10.5
10.5
mm
F
22.0
22.0
mm
R1
30.0
30.0
mm
R2
1
mm
R3
14.5
14.5
mm
R4
2
2
mm
R5
13.84
13.84
mm
R6
3.5
3.5
mm
R7
4.00
4.00
mm
R8
9
9
mm
R9
1.3
1.3
mm
R10
0.75
0.75
mm
R11
0.75
0.75
mm
L1
12.0
12.0
mm
L2
17.0
17.0
mm
L3
10.98
10.98
mm
L4
16.22
16.22
mm
L5
7.72
7.72
mm
L6
27.7
27.7
mm
L7
0.00
0.00
mm
L8
1.62
1.62
mm
L9
2.0
2.0
mm
L10
10.98
10.98
mm
L11
43.68
43.68
mm
L12
20.0
20.0
mm
L13
28.0
28.0
mm
L14
55.0
55.0
mm
L15
21.0
21.0
mm
L16
1.5
1.5
mm
L17
1.12
1.12
mm
L18
21.0
21.0
mm
L19
15.17
15.17
mm
L20
15.25
15.25
mm
L21
18.54
18.54
mm
L22
16.3
16.3
mm
L23
15.30
15.30
mm
L24
34.6
34.6
mm
L25
4.0
4.0
mm
L26
4.5
4.5
mm
L27
4.65
4.65
mm
L28
18.9
18.9
mm
L29
23.38
23.38
mm
L30
26.0
26.0
mm
L31
58.6
58.6
mm
L32
7.0
7.0
mm
L33
1.48
1.48
mm
L34
23.0
23.0
mm
L35
9.25
9.25
mm
L36
28
28
mm
L37
17.50
17.50
mm
L38
29.4
29.4
mm
L39
31.4
31.4
mm
L40
4.60
4.60
mm
LAL41
18.40
18.40
mm
LAL42
70.72
70.72
mm
LAL43
-2.8
-2.8
mm
LAL44
20.16
20.16
mm
LAL45
11.48
11.48
mm
LAL46
85.27
85.27
mm
RO1
47
47
deg
L41
15.2
15.2
mm
L42
9.5
9.5
mm
L43
22
22
mm
L44
11.5
11.5
mm
L45
9.0
9.0
mm
L46
3
3
mm
L47
14.5
14.5
mm
L48
2
2
deg
L49
0.70
0.70
mm
L410
29
29
mm
L411
10.84
10.84
mm
L412
1.0
1.0
mm
L413
4.27
4.27
mm
RO41
59
59
deg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청