Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
25A-VHK-A3 - フィンガバルブ 標準タイプ/1(P): ワンタッチ管継手, 2(A):おねじ
部品表
25A-VHK2A-06F-02S
GUI
VALVE
バルブ型式
COLOR
ツマミの色
BRACKET
ブラケット
OD
適用チューブ外径
mm
R
接続ねじ
H
18 mm
L1
41 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
M1
mm
Q
11 mm
CNSMASSEXACT
質量
g
B
mm
S
六角対辺
mm
BA
ブラケット アセンブリ品番
25A-VHK-B1A
C
44.5 mm
D
14.5 mm
E
1 mm
F
27 mm
G
22 mm
J
16.5 mm
K
26 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)