25A-VHK2A-06F-02S
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VHK-A 핑거 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhk_a/25a_vhk_a3_asmtab.prj},{NB=25A-VHK2A-06F-02S},{GUI=25A-VHK*A-06F-02S},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{OD=6},{R=1/4},{H=18},{L1=41},{L2=60.4},{L3=24.3},{L4=36.1},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=16.8},{Q=11},{CNSMASSEXACT=31},{B=54},{S=14},{BA=25A-VHK-B1A},{C=44.5},{D=14.5},{E=1},{F=27},{G=22},{J=16.5},{K=26},{PPATH=25a_vhk_a3/assembly/25a_vhk_a3_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-VHK-A3 - Finger Valve Standard Type/1(P): One-touch Fitting, 2(A): Male Thread
BOM
25A-VHK2A-06F-02S
GUI
25A-VHK*A-06F-02S
25A-VHK*A-06F-02S
VALVE
Valve model
(2) 2포트 밸브
(3) 3포트 밸브
(2) 2포트 밸브
(3) 3포트 밸브
COLOR
손잡이 색
(-) 회색
(R) 적색
(-) 회색
(R) 적색
BRACKET
브라켓
(-) 없음
(L) L형 브라켓
(-) 없음
(L) L형 브라켓
OD
적용 튜브 외경
6
6
mm
R
Connection thread R
1/4
1/4
H
18
mm
L1
41
mm
L2
60.4
60.4
mm
L3
24.3
24.3
mm
L4
36.1
36.1
mm
L5
16.5
mm
L6
3.5
mm
M1
16.8
16.8
mm
Q
11
mm
CNSMASSEXACT
질량
31
31
g
B
54
54
mm
S
육각대변
14
14
mm
BA
브라켓 Ass'y 품번
25A-VHK-B1A
C
44.5
mm
D
14.5
mm
E
1
mm
F
27
mm
G
22
mm
J
16.5
mm
K
26
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청