VT325-021G
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
직동형 3·4·5포트 밸브
VT 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
Single Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/direct_operated_3_port/vt/single_unit/vt325_asmtab.prj},{NB=VT325-021G(0)},{BODY=T},{OPTION=},{PORTSIZE=02},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{THREAD=},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=../vt325/assembly/vt325_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VT325 - 3포트 솔레노이드 밸브/직동 포핏 타입
BOM
VT325-021G
BODY
몸체 형식
(T) 직접 배관형
(O) 매니폴드형
(T) 직접 배관형
(O) 매니폴드형
OPTION
몸체 옵션
(-) 표준
(V) 진공용
(-) 표준
(V) 진공용
PORTSIZE
관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
VOLTAGE
정격전압
(1) 100 VAC, 50/60 Hz
(2) 200 VAC, 50/60 Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) 220 VAC, 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC, 50/60 Hz
(1) 100 VAC, 50/60 Hz
(2) 200 VAC, 50/60 Hz
(3) 110 VAC, 50/60 Hz
(4) 220 VAC, 50/60 Hz
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(7) 240 VAC, 50/60 Hz
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트,리드선 길이200mm
(C) 콘지트
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널
(TL) 램프 부착 터미널
(DL) 램프부착 DIN형 터미널
(DOL) DIN terminal with indicator light, Without connector
(G) 그로메트,리드선 길이200mm
(C) 콘지트
(D) DIN형 터미널
(DO) DIN형 터미널, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널
(TL) 램프 부착 터미널
(DL) 램프부착 DIN형 터미널
(DOL) DIN terminal with indicator light, Without connector
SUPPRESSOR
서지 전압 보호회로
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작
(-) Non-lock식
(M) Lock식(공구 필요)
(-) Non-lock식
(M) Lock식(공구 필요)
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE
CE/UKCA-compliant
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청