VP742-1G1-03A
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VP300/500/700 VP300/500/700 3포트 솔레노이드 밸브
VP700 솔레노이드 밸브
직접 배관형/개별
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vp300_500_700_series/vp700/body_ported_single_unit/vp742_asmtab.prj},{NB=VP742-1G1-03A},{PILOT=},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{PORT=03},{THREAD=},{ACTUATION=A},{BRACKET=},{OMSC=},{PPATH=assembly/vp742_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VP742 - 탄성체 Seal/3포트/파일럿,포핏 타입 직접 배관형/개별
BOM
VP742-1G1-03A
PILOT
파일럿 방식
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
PRESSURE
압력사양
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압타입(1.0 MPa)
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압타입(1.0 MPa)
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
VOLTAGE
정격전압
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V (AC115V)
(4) AC220V (AC230V)
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(Y) DIN (EN175301-803)형 터미널/커넥터 부착
(YO) DIN (EN175301-803)형 터미널/커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(Y) DIN (EN175301-803)형 터미널/커넥터 부착
(YO) DIN (EN175301-803)형 터미널/커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
PORT
관접속구경
(03) 3/8
(04) 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
THREAD
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
ACTUATION
전환 방식
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
(A) N.C. (Normally closed)
(B) N.O. (Normally open)
BRACKET
브라켓
(-) 브라켓 없음
(F) 브라켓 부착
(-) 브라켓 없음
(F) 브라켓 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
(-) 없음
(X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청