VV3QZ32-02C
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 3포트
VQZ300 3포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz300/manifold_assembly/vv3qz32_asmtab.prj},{NB=VV3QZ32-02C_32-1L1-C6_11},{SERIES=(3) VQZ300},{MANIFOLD=(2) Body ported},{VS=2},{KIT=(C) Connector},{OPTION=},{THREAD=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{IP65=},{PORT=C6},{THREADB=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../vv3qz32/assembly/vv3qz32_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV3QZ32 - 직접 배관형:매니폴드 커넥터 키트
BOM
VV3QZ32-02C
SERIES
시리즈
(3) VQZ300
MANIFOLD
매니폴드 형식
(2) 직접 배관형
VS
연수
KIT
키트명
(C) 커넥터
OPTION
옵션
(-) 없음
(D) DIN레일 부착형(DIN레일 표준길이)
(D0) DIN레일 부착형(DIN레일 없음)
(-) 없음
(D) DIN레일 부착형(DIN레일 표준길이)
(D0) DIN레일 부착형(DIN레일 없음)
THREAD
나사종류
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
밸브사양=>
FUNCTION
기능
(-) 표준타입
(B) 고속응답타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿형
(BR) 고속응답ô외부 파일럿
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
(-) 표준타입
(B) 고속응답타입
(K) 고압타입
(R) 외부 파일럿형
(BR) 고속응답ô외부 파일럿
(KR) 고압・외부 파일럿 타입
VOLTAGE
코일 전압
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(3) 110 VAC/ 115 VAC (50/60 Hz)
(4) 220 VAC/ 230 VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(3) 110 VAC/ 115 VAC (50/60 Hz)
(4) 220 VAC/ 230 VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
리드선 취출방향
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착,램프ô서
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프ô서
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착,램프ô서
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프ô서
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널/램프,서지전압 보호회로 부착
(L) L형 플러그 커넥터 리드선 부착,램프ô서
(LO) L형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프ô서
(M) M형 플러그 커넥터 리드선 부착,램프ô서
(MO) M형 플러그 커넥터 커넥터 없음,램프ô서
(Y) DIN형 터미널
(YO) DIN terminal without connector
(YZ) DIN형 터미널/램프,서지전압 보호회로 부착
MANUAL
수동조작
(-) Non-lock
(B) Lock식
(-) Non-lock
(B) Lock식
IP65
IP65 대응
N/A
N/A
PORT
관접속구경
(C6) ø6용 원터치 피팅
(C8) ø8용 원터치 피팅
(C10) ø10용 원터치 피팅
(02) Rc 1/4
(N7) ø1/4"용 원터치 피팅
(N9) ø5/16"용 원터치 피팅
(N11) ø3/8"용 원터치 피팅
(C6) ø6용 원터치 피팅
(C8) ø8용 원터치 피팅
(C10) ø10용 원터치 피팅
(02) Rc 1/4
(N7) ø1/4"용 원터치 피팅
(N9) ø5/16"용 원터치 피팅
(N11) ø3/8"용 원터치 피팅
THREADB
나사종류
N/A
N/A
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
(-X113) 전체 불소고무사양
(-) 없음
(-X30) 파일럿 배기 집합사양
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
(-X113) 전체 불소고무사양
CEB
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
NO1
1연
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(0) 블랭킹 플레이트
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(0) 블랭킹 플레이트
NO2
2연
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(0) 블랭킹 플레이트
(1) N.C. 메탈 Seal
(2) N.O. 메탈 Seal
(3) N.C. 탄성체 Seal
(4) N.O. 탄성체 Seal
(0) 블랭킹 플레이트
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청