JJ5SY3-S51S0-08B-01
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
JSY3000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy3000_p/manifold_base/jj5sy3_s51s_ex245_base_asmtab.prj},{NB=JJ5SY3-S51S0-08B-01__EX245},{SIUNIT=0},{IOMS=},{NUMIO=},{WIRING=},{VS=08},{PENTRY=(B) Both sides},{ABSIZE=01},{THREAD=},{OPTION=},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{PPATH=../jj5sy3_s51s_ex245/assembly/jj5sy3_s51s_ex245_base_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
JJ5SY3-S51S6-EX245-BASE - Plug-in/With SUS Plate/Bottom Ported Manifold Base/Series EX245
BOM
JJ5SY3-S51S0-08B-01
SIUNIT
SI unit
(0) Without SI unit
(AAN) PROFINET; Push/Pull(SCRJ):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ABN) PROFINET; Push/Pull(RJ45):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ACN) PROFINET; M12:2 pcs; 7/8 inch:2 pcs
(0) Without SI unit
(AAN) PROFINET; Push/Pull(SCRJ):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ABN) PROFINET; Push/Pull(RJ45):2 pcs; Push/Pull(24 V):2 pcs
(ACN) PROFINET; M12:2 pcs; 7/8 inch:2 pcs
IOMS
SI unit output polarity,End plate type
(-) Without I/O module
(-) Without I/O module
NUMIO
Number of I/O modules
(-) Without I/O module
(-) Without I/O module
WIRING
Wiring type
(-) All double wiring
(S) All single wiring
(-) All double wiring
(S) All single wiring
VS
Valve stations
(8) 8 stations
(12) 12 stations
(16) 16 stations
(8) 8 stations
(12) 12 stations
(16) 16 stations
PENTRY
1(P), 5(EA)/3(EB) port entry
(B) 양측
ABSIZE
A/B port size
(01) 4(A)/2(B) port: 1/8;1(P)/3(EB),5(EA) port: 1/4
(C6) 4(A)/2(B) port: ø6; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø10
(C8) 4(A)/2(B) port: ø8; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø10
(N7) 4(A)/2(B) port: ø1/4"; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø3/8"
(01) 4(A)/2(B) port: 1/8;1(P)/3(EB),5(EA) port: 1/4
(C6) 4(A)/2(B) port: ø6; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø10
(C8) 4(A)/2(B) port: ø8; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø10
(N7) 4(A)/2(B) port: ø1/4"; 1(P)/3(EB),5(EA) port: ø3/8"
THREAD
나사 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
OPTION
옵션
(-) 없음
(P) Trim plate
(-) 없음
(P) Trim plate
IOST1
I/O unit station 1
N/A
N/A
IOST2
I/O unit station 2
N/A
N/A
IOST3
I/O unit station 3
N/A
N/A
IOST4
I/O unit station 4
N/A
N/A
IOST5
I/O unit station 5
N/A
N/A
IOST6
I/O unit station 6
N/A
N/A
IOST7
I/O unit station 7
N/A
N/A
IOST8
I/O unit station 8
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청