JSY31M-1P-1A-C10
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
JSY3000 Compact 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/jsy3000_p/manifold_base/jsy3_1p.prj},{NB=JSY31M-1P-1A-C10},{SEBASS=1},{PSTYPE=},{ENTRY=},{PESIZE=-C10},{MOUNTING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
JSY31M-1P - SUP/EXH block assembly
BOM
JSY31M-1P-1A-C10
SEBASS
SUP/EXH block assembly
(1) For D-sub Connector (IP67), Terminal block box, Lead wire, EX600/260/250
(3) For D-sub connector (25 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(4) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(5) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(6) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(9) D-sub connector (25 pins)(IP20/Compact Type)
(10) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP20/Compact Type)
(11) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP20/Compact Type)
(12) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP20/Compact Type)
(14) For EX120
(1) For D-sub Connector (IP67), Terminal block box, Lead wire, EX600/260/250
(3) For D-sub connector (25 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(4) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(5) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(6) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP40/Connector Entry Direction Adjustable)
(9) D-sub connector (25 pins)(IP20/Compact Type)
(10) For Flat ribbon cable (26 pins)(IP20/Compact Type)
(11) For Flat ribbon cable (20 pins)(IP20/Compact Type)
(12) For Flat ribbon cable (10 pins)(IP20/Compact Type)
(14) For EX120
PSTYPE
Pilot, Silencer type
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
(-) Internal pilot
(S) Internal pilot/Built-in silencer
(R) External pilot
ENTRY
Connector entry direction
N/A
N/A
PESIZE
P, E port size (One-touch fittings)
(C10) ø10 one-touch fitting
(00) Plug
(C10) ø10 one-touch fitting
(00) Plug
MOUNTING
Mounting
(-) Direct mounting
(D0) DIN rail mounting (Without DIN rail)
(-) Direct mounting
(D0) DIN rail mounting (Without DIN rail)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청