피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
SS0750-01C2C6SD60
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
S0700 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/s0700/manifold_assembly/ss0750_s_ex600_asmtab.prj},{NB=SS0750-01C2C6SD60_0-5_1_D},{VS=1},{PORT1=C2},{PORT2=C6},{KIT=SD60},{EPTYPE=},{SIUNIT=},{IOUS=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{VV=Valve SPEC=>},{FUNCTION=},{VALTAGE=(5) 24 VDC},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{IOST1=},{IOST2=},{IOST3=},{IOST4=},{IOST5=},{IOST6=},{IOST7=},{IOST8=},{IOST9=},{PPATH=../ss0750_s_ex600/assembly/ss0750_s_ex600_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS0750-S - Plug-in 매니폴드 분할형 베이스Ass'y:EX600(입출력대응) 시리얼 전송 시스템(필드버스 기기)대응
BOM
SS0750-01C2C6SD60
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
PORT1
실린더 포트구경
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
(C2) ø2 용 원터치 피팅 부착
(C3) ø3.2 용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4 용 원터치 피팅 부착
(N1) ø1/8 용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32 용 원터치 피팅 부착
PORT2
P,R포트 사이즈
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6 용 원터치 피팅 부착
(C8) ø8 용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4 용 원터치 피팅 부착
(N9) ø5/16 용 원터치 피팅 부착
KIT
키트명
(SD60) Without SI unit
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6EA) EtherNet/IP(2포트)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
(SD60) Without SI unit
(SD6Q) DeviceNet
(SD6N) PROFIBUS DP
(SD6V) CC-Link
(SD6F) PROFINET
(SD6EA) EtherNet/IP(2포트)
(SD6WE) EtherNet/IP compatible wireless base
(SD6WF) PROFINET compatible wireless base
(SD6WS) Wireless remote
EPTYPE
앤드 플레이트 종류
(-) Without end plate
(-) Without end plate
SIUNIT
SI유니트 출력극성
(-) N/A
(-) N/A
IOUS
I/O유니트연수
(-) 없음
(-) 없음
OPTION1
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착 (전연)
OPTION2
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
(-) 없음
(D0) DIN레일 없음(금구부착)
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION4
옵션:명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
OPTION5
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION6
옵션:소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
(-) 없음
(S) 소음기 내장
VV
밸브사양=>
FUNCTION
기능
(-) 표준
(-) 표준
VALTAGE
전압
(5) DC24V
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(A) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트(N.O.+N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트(N.C.+N.O.)
(Y) 플랭킹 플레이트/더블배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
NO21
21연
N/A
N/A
NO22
22연
N/A
N/A
NO23
23연
N/A
N/A
NO24
24연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
IOST1
I/O유니트 1연
N/A
N/A
IOST2
I/O유니트 2연
N/A
N/A
IOST3
I/O유니트 3연
N/A
N/A
IOST4
I/O유니트 4연
N/A
N/A
IOST5
I/O유니트 5연
N/A
N/A
IOST6
I/O유니트 6연
N/A
N/A
IOST7
I/O유니트 7연
N/A
N/A
IOST8
I/O유니트 8연
N/A
N/A
IOST9
I/O유니트 9연
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청