Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y3-10S - プラグインコネクタ接続アセンブリ: EX250シリーズ対応
部品表
SS5Y3-10SQ-02U-C2+Valves assembly
COMMENT
コメント
バルブとブランキングプレートを別途手配ください。
PMODEL
型式
(10) 横配管形
SIUNIT
SIユニット仕様
INS
入力ブロック連数
INCOMMON
入力ブロック種類
WIRING2
配線仕様
(D) ダブル配線
VS
バルブ連数
SNUMBER
最大可能ソレノイド数
4
LOSEBLOCK
P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様
ABSIZE
A,Bポート管接続口径
MOUNTING
取付方法
DIN
DINレールオプション
VV
バルブ仕様=>
SEAL
シール方式
PILOT
パイロット仕様
BVALVE
背圧防止弁
POPTION
パイロット弁オプション
COIL
コイル仕様
VOLTAGE
定格電圧
(5) DC24V
SUPPRESSOR
ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様
OVERRIDE
マニュアル
MOPTION
取付オプション
NO1
1連目
NO2
2連目
NO3
3連目
NO4
4連目
NO5
5連目
NO6
6連目
NO7
7連目
NO8
8連目
NO9
9連目
NO10
10連目
NO11
11連目
NO12
12連目
NO13
13連目
NO14
14連目
NO15
15連目
NO16
16連目
NO17
17連目
NO18
18連目
NO19
19連目
NO20
20連目
NO21
21連目
NO22
22連目
NO23
23連目
NO24
24連目
JUDGE
ソレノイド数判定
許容範囲内
WIRING
配線仕様
COM
コメント
-
L1
156.5 mm
L2
63.0 mm
L3
185.5 mm
L4
175.0 mm
L5
14.5 mm
L6
82 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés