SS5Y3-12S8Q2-02U
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY3000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy3000/manifold_assembly/ss5y3-12s8-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y3-12S8Q2-02U_0-5R1-M5_11S},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=(12) Top ported},{SIUNIT=Q},{OUTPUT=2},{CONNECTOR=},{VS=2},{LOSEBLOCK=U},{PESIZE=},{MOUNTING=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{BVALVE=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{ABSIZE=M5},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=S},{PPATH=../ss5y3-12s8-assy/assembly/ss5y3-12s8-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5Y3-12S8 - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:EX180시리즈 대응
BOM
SS5Y3-12S8Q2-02U
COMMENT
코멘트
Please order the valve and blanking plate separately.
PMODEL
형식
(-) 윗면 배관형
SIUNIT
SI유니트 사양
(Q) DeviceNet
(V) CC-Link
(0) Without SI unit
(Q) DeviceNet
(V) CC-Link
(0) Without SI unit
OUTPUT
SI unit output polarity, Number of outputs
(2) Positive common, 32 outputs
(3) Positive common, 16 outputs
(4) Negative common, 32 outputs
(5) Negative common, 16 outputs
(2) Positive common, 32 outputs
(3) Positive common, 16 outputs
(4) Negative common, 32 outputs
(5) Negative common, 16 outputs
CONNECTOR
Communication connector
(-) T-branch type
(A) Straight type
(-) T-branch type
(A) Straight type
VS
밸브 연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
4
LOSEBLOCK
P,E포트 취출위치/급배기 블록 Ass'y 사양
(U) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양
(D) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양
(B) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양
(C) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(E) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(G) P,E포트 취출위치 U측,외부 파일럿 사양
(H) P,E포트 취출위치 D측, 외부 파일럿 사양
(J) P,E포트 취출위치 양측, 외부 파일럿 사양
(U) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양
(D) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양
(B) P,E포트 취출위치 양측,내부 파일럿 사양
(C) P,E포트 취출위치 U측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(E) P,E포트 취출위치 D측,내부 파일럿 사양,소음기 내장
(G) P,E포트 취출위치 U측,외부 파일럿 사양
(H) P,E포트 취출위치 D측, 외부 파일럿 사양
(J) P,E포트 취출위치 양측, 외부 파일럿 사양
PESIZE
P,E포트 관접속구경
(-) ø8
(N) ø5/16
(-) ø8
(N) ø5/16
MOUNTING
설치방법
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 직접 설치
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D3) 3연용
(D4) 4연용
(D5) 5연용
(D6) 6연용
(D7) 7연용
(D8) 8연용
(D9) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal 방식
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
PILOT
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(-) 내부 파일럿
BVALVE
배압방지밸브
(-) 없음
(H) 내장
(-) 없음
(H) 내장
POPTION
파일럿 밸브 옵션
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로 및 Common사양
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
ABSIZE
A,B포트 관접속구경
(M5) M5 x 0.8
(C2) ø2 원터치 피팅
(C3) ø3.2 원터치 피팅
(C4) ø4 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅
(N1) ø1/8 원터치 피팅
(N3) ø5/32 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
(M5) M5 x 0.8
(C2) ø2 원터치 피팅
(C3) ø3.2 원터치 피팅
(C4) ø4 원터치 피팅
(C6) ø6 원터치 피팅
(N1) ø1/8 원터치 피팅
(N3) ø5/32 원터치 피팅
(N7) ø1/4 원터치 피팅
MOPTION
설치옵션
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) 플랭킹 플레이트/싱글 배선
NO3
3연
(-) N/A
(-) N/A
NO4
4연
(-) N/A
(-) N/A
NO5
5연
(-) N/A
(-) N/A
NO6
6연
(-) N/A
(-) N/A
NO7
7연
(-) N/A
(-) N/A
NO8
8연
(-) N/A
(-) N/A
NO9
9연
(-) N/A
(-) N/A
NO10
10연
(-) N/A
(-) N/A
NO11
11연
(-) N/A
(-) N/A
NO12
12연
(-) N/A
(-) N/A
NO13
13연
(-) N/A
(-) N/A
NO14
14연
(-) N/A
(-) N/A
NO15
15연
(-) N/A
(-) N/A
NO16
16연
(-) N/A
(-) N/A
NO17
17연
(-) N/A
(-) N/A
NO18
18연
(-) N/A
(-) N/A
NO19
19연
(-) N/A
(-) N/A
NO20
20연
(-) N/A
(-) N/A
NO21
21연
(-) N/A
(-) N/A
NO22
22연
(-) N/A
(-) N/A
NO23
23연
(-) N/A
(-) N/A
NO24
24연
(-) N/A
(-) N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
WIRING
배선 사양
(S) 배열지정
(D) 더블 배선
(S) 배열지정
(D) 더블 배선
COM
코멘트
배열지정후 배선 수가 허용범위내인지 [솔레노이드수 판정]에서 확인하여 주십시오.
L1
132.3
mm
L2
63.0
mm
L3
160.5
mm
L4
150.0
mm
L5
14.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청