Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y7-10SA_11SA - プラグインコネクタ接続アセンブリ: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
部品表
SS5Y7-10SA2-02U-C6+Valves assembly
COMMENT
コメント
バルブとブランキングプレートを別途手配ください。
PMODEL
型式
SIUNIT
SIユニット仕様
WIRING2
配線仕様
(D) ダブル配線
VS
バルブ連数
SNUMBER
最大可能ソレノイド数
4
LOCATION
P,Eポート取出位置
SEBLOCK
給排気ブロックアセンブリ仕様
ABSIZE
A,Bポート管接続口径
MOUNTING
取付方法
DIN
DINレールオプション
VV
バルブ仕様=>
SEAL
シール方式
PILOT
パイロット仕様
POPTION
パイロット弁オプション
COIL
コイル仕様
VOLTAGE
定格電圧
(5) DC24V
SUPPRESSOR
ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様
OVERRIDE
マニュアル
MOPTION
取付オプション
NO1
1連目
NO2
2連目
NO3
3連目
NO4
4連目
NO5
5連目
NO6
6連目
NO7
7連目
NO8
8連目
NO9
9連目
NO10
10連目
NO11
11連目
NO12
12連目
NO13
13連目
NO14
14連目
NO15
15連目
NO16
16連目
JUDGE
ソレノイド数判定
許容範囲内
WIRING
配線仕様
COM
コメント
-
L1
134.7 mm
L2
94 mm
L3
160.5 mm
L4
150.0 mm
L5
13.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей