Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
SS5Y7-50_51-BASE - Plug-in Metal Base: D-sub Connector/Flat Ribbon Cable Connector/PC Wiring
Nomenclature
SS5Y7-50F1-02U-02
PMODEL
Modèle
CONNECTOR
Connector type
ENTRY
Connector entry direction
WIRING
Wiring specification
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
ABSIZE
A/B port size
THREAD
Type de filetage
MOUNTING
Mounting
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm