Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
SS5Y7-50S5_51S5-BASE - Plug-in Metal Base: For Series EX510
Stückliste
SS5Y7-50S5-02U-02
PMODEL
Modell
SIUNIT
SI unit common specification
WIRING
Wiring specification
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
ABSIZE
A/B port size
THREAD
Gewindeausführung
MOUNTING
Mounting
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen