Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
SS5Y7-50S5_51S5-BASE - Plug-in Metal Base: For Series EX510
Спецификация
SS5Y7-50S5-02U-02
PMODEL
Model
SIUNIT
SI unit common specification
WIRING
Wiring specification
VS
Valve stations
LOCATION
P/E port location
ABSIZE
A/B port size
THREAD
Thread type
MOUNTING
Mounting
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей