SY7100-51-WO-03
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/single_unit/sy7000_su_asmtab.prj},{NB=SY7100-51-WO-03},{ACTUATION=1},{TYPE=0},{SEAL=0},{PILOT=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{ABSIZE=},{THREAD1=},{MOPTION=},{WIRING=WO},{PLOCATION=},{PORT=(03) 3/8},{THREAD2=},{OMSC=},{PPATH=assembly/sy7000_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
S7000_SU - Plug-in 서브 플레이트 타입 IP67대응
BOM
SY7100-51-WO-03
ACTUATION
전환 방식
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 배기 센터
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 배기 센터
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.C.)
(B) 4위치 듀얼 3포트 (N.O./N.O.)
(C) 4위치 듀얼 3포트 (N.C./N.O.)
TYPE
타입
(0) 베이스 배관형
(3) 윗면 배관형
(0) 베이스 배관형
(3) 윗면 배관형
SEAL
Seal 방식
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
(-) 탄성체Seal
(1) 메탈 Seal
PILOT
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
POPTION
파일럿 밸브 옵션
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
(-) 표준(0.7MPa)
(B) 고속응답 (0.7MPa)
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
(-) 표준
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로 및 Common사양
(-) 램프, 서지전압 보호회로 없음(무극성)
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(NS) 서지전압 보호회로 부착(-Common)
(NZ) 램프,서지전압 보호회로 부착(-Common)
(-) 램프, 서지전압 보호회로 없음(무극성)
(R) 서지전압 보호회로 부착 (무극성)
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착(무극성)
(S) 서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (+Common)
(NS) 서지전압 보호회로 부착(-Common)
(NZ) 램프,서지전압 보호회로 부착(-Common)
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(G) 안전 슬라이드 잠금 매뉴얼 부착 (-X13)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(F) 슬라이드형 Lock식
(G) 안전 슬라이드 잠금 매뉴얼 부착 (-X13)
ABSIZE
A,B포트 관접속구경
N/A
N/A
THREAD1
A,B포트나사의 종류
N/A
N/A
MOPTION
설치옵션
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
(-) 십자 냄비작은나사
(B) 육각구멍부착 볼트
(K) 십자냄비머리 작은나사(나사 탈락방지 타입)
(H) 육각구멍부착 볼트(나사 탈락방지 타입)
WIRING
배선방법
(WO) M12 커넥터 케이블 없음
(W1) M12 커넥터 케이블 부착(300mm)
(W2) M12 커넥터 케이블 부착(500mm)
(W3) M12 커넥터 케이블 부착(1000mm)
(W4) M12 커넥터 케이블 부착(2000mm)
(W7) M12 커넥터 케이블 부착(5000mm)
(WO) M12 커넥터 케이블 없음
(W1) M12 커넥터 케이블 부착(300mm)
(W2) M12 커넥터 케이블 부착(500mm)
(W3) M12 커넥터 케이블 부착(1000mm)
(W4) M12 커넥터 케이블 부착(2000mm)
(W7) M12 커넥터 케이블 부착(5000mm)
PLOCATION
포트 배관방향(서브 플레이트)
(-) 횡배관형
(B) 위배관
(-) 횡배관형
(B) 위배관
PORT
관접속구경
(03) 3/8
THREAD2
서브 플레이트 나사의 종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
(-X350) 2-position single solenoid valve with built-in return spring
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무 사양
(-X350) 2-position single solenoid valve with built-in return spring
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청