SYJ5120-5G-M5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SYJ5000 탄성체Seal/5포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/syj5000/single_unit/syj5_2_su_asmtab.prj},{NB=SYJ5120-5G-M5_SU},{ACTUATION=1},{BODY=0},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{ABSIZE=-M5},{BRACKET=},{OMSC=},{CE=},{PPATH=syj5_2_su/assembly/syj5_2_su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SYJ5_2_SU - 직접 배관형 밸브/단품
BOM
SYJ5120-5G-M5
ACTUATION
전환방식
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
BODY
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
COIL
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
VOLTAGE
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
ENTRY
리드선 취출방법
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(Y) DIN 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(YO) DIN 터미널/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이300mm
(W2) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이500mm
(W3) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이1000mm
(W4) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이2000mm
(W7) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이5000mm
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(Y) DIN 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(YO) DIN 터미널/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
(W1) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이300mm
(W2) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이500mm
(W3) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이1000mm
(W4) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이2000mm
(W7) M8커넥터/커넥터 케이블 부착/케이블 길이5000mm
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
MANUAL
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
ABSIZE
A,B포트 관접속구경
(M5) M5×0.8
(C4) 원터치 피팅 φ4
(C6) 원터치 피팅 φ6
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(C4) 원터치 피팅 φ4
(C6) 원터치 피팅 φ6
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
BRACKET
브라켓
(-) 브라켓 없음
(F) 브라켓 부착
(-) 브라켓 없음
(F) 브라켓 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 주문제작 사양 없음
(-X20) 직접배관형 외부 파일럿
(-) 주문제작 사양 없음
(-X20) 직접배관형 외부 파일럿
CE
CE대응
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청