VV5Q11-SB01C3-D
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQ1000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vq1000/manifold_assembly/vq1000-sb_asmtab.prj},{NB=VV5Q11-SB01C3-D_0-51_11(D)},{MANIFOLD=(1) Plug-in unit},{KIT=S},{SISPEC=},{VS=1},{PORT=C3},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{COM1=Available options such as Regulator, Ejector valve and Name plate, please refer to \"Accessories\" folder.},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{CE1=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../vq1000-sb/assembly/vq1000-sb_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5Q11-SB - 베이스 배관형Plug-in 매니폴드:EX510 게이트 웨이 방식 시리얼 전송 시스템 대응
BOM
VV5Q11-SB01C3-D
MANIFOLD
매니폴드 형식
(1) Plug-in 유니트
KIT
키트명
S
SISPEC
SI유니트 사양
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
(-) NPN출력(+COM.)
(N) PNP출력(-COM.)
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
PORT
실린더 포트 관접속 구경
(C3) ø3.2용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6용 원터치 피팅 부착
(M5) M5 나사
(L3) 엘보 윗배관 ø3.2 원터치 피팅부착
(L4) 엘보 윗배관 ø4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 ø6 원터치 피팅 부착
(L5) 엘보 윗배관 M5 나사
(B3) 엘보 밑배관 ø3.2 원터치 피팅부착
(B4) 엘보 밑배관 ø4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 ø6 원터치 피팅부착
(B5) 엘보 밑배관 M5 나사
(N1) ø1/8용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4용 원터치 피팅 부착
(M5T) UNF10-32 나사
(LN1) 엘보 윗방향 ø1/8 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 ø5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 ø1/4 원터치 피팅 부착
(L5T) 엘보 윗배관 UNF10-32 나사
(BN1) 엘보 밑배관 ø1/8 원터치 피팅부착
(BN3) 엘보 밑배관 ø5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 ø1/4 원터치 피팅부착
(B5T) 엘보 밑배관 UNF10-32 나사
(C3) ø3.2용 원터치 피팅 부착
(C4) ø4용 원터치 피팅 부착
(C6) ø6용 원터치 피팅 부착
(M5) M5 나사
(L3) 엘보 윗배관 ø3.2 원터치 피팅부착
(L4) 엘보 윗배관 ø4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 ø6 원터치 피팅 부착
(L5) 엘보 윗배관 M5 나사
(B3) 엘보 밑배관 ø3.2 원터치 피팅부착
(B4) 엘보 밑배관 ø4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 ø6 원터치 피팅부착
(B5) 엘보 밑배관 M5 나사
(N1) ø1/8용 원터치 피팅 부착
(N3) ø5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) ø1/4용 원터치 피팅 부착
(M5T) UNF10-32 나사
(LN1) 엘보 윗방향 ø1/8 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 ø5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 ø1/4 원터치 피팅 부착
(L5T) 엘보 윗배관 UNF10-32 나사
(BN1) 엘보 밑배관 ø1/8 원터치 피팅부착
(BN3) 엘보 밑배관 ø5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 ø1/4 원터치 피팅부착
(B5T) 엘보 밑배관 UNF10-32 나사
OPTION1
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
OPTION2
옵션: DIN레일 길이 지정
(-) 없음
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(-) 없음
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION4
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION5
옵션:소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
COM1
기타 옵션,(G)감압밸브,(J)이젝터,(N)명판 플레이트는 액세서리폴더에 게재
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) High-pressure type (1.0 Mpa)
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) High-pressure type (1.0 Mpa)
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC 24V
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
CE1
CE/UKCA-compliant
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) Blanking plate/single wiring
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) Blanking plate/single wiring
NO2
2연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) Blanking plate/single wiring
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(0) Blanking plate/single wiring
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
오버
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청