VV5QC21-01C4SQA
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQC2000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc2000/manifold_assembly/vqc2000-s_asmtab.prj},{NB=VV5QC21-01C4SQA_0-5_1_D_EX260},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C4},{KIT=SQA},{SICOM=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{OPTION6=},{OPTION7=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) DC24V},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{PPATH=../vqc2000-s/assembly/vqc2000-s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5QC21-S - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: EX260 Integrated Type (For Output)
BOM
VV5QC21-01C4SQA
MANIFOLD
매니폴드 형식
(1) 베이스 배관 Plug-in
VS
연수
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
2
PORT
실린더 포트 관접속 구경
(C4) φ4용 원터치 피팅 부착
(C6) φ6용 원터치 피팅 부착
(C8) φ8용 원터치 피팅 부착
(L4) 엘보 윗배관 φ4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 φ6 원터치 피팅 부착
(L8) 엘보 윗방향 φ8 원터치 피팅 부착
(B4) 엘보 밑배관 φ4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 φ6 원터치 피팅부착
(B8) 엘보 밑배관 φ8 원터치 피팅부착
(N3) φ5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) φ1/4용 원터치 피팅 부착
(N9) φ5/16용 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 φ5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 φ1/4 원터치 피팅 부착
(LN9) 엘보 윗방향 φ5/16 원터치 피팅 부착
(BN3) 엘보 밑배관 φ5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 φ1/4 원터치 피팅부착
(BN9) 엘보 밑배관 φ5/16 원터치 피팅부착
(C4) φ4용 원터치 피팅 부착
(C6) φ6용 원터치 피팅 부착
(C8) φ8용 원터치 피팅 부착
(L4) 엘보 윗배관 φ4 원터치 피팅부착
(L6) 엘보 윗방향 φ6 원터치 피팅 부착
(L8) 엘보 윗방향 φ8 원터치 피팅 부착
(B4) 엘보 밑배관 φ4 원터치 피팅부착
(B6) 엘보 밑배관 φ6 원터치 피팅부착
(B8) 엘보 밑배관 φ8 원터치 피팅부착
(N3) φ5/32용 원터치 피팅 부착
(N7) φ1/4용 원터치 피팅 부착
(N9) φ5/16용 원터치 피팅 부착
(LN3) 엘보 윗방향 φ5/32 원터치 피팅 부착
(LN7) 엘보 윗방향 φ1/4 원터치 피팅 부착
(LN9) 엘보 윗방향 φ5/16 원터치 피팅 부착
(BN3) 엘보 밑배관 φ5/32 원터치 피팅부착
(BN7) 엘보 밑배관 φ1/4 원터치 피팅부착
(BN9) 엘보 밑배관 φ5/16 원터치 피팅부착
KIT
키트명
(SQA) DeviceNet + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SQB) DeviceNet + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SNA) PROFIBUS DP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SNB) PROFIBUS DP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SNC) PROFIBUS DP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:D 서브
(SND) PROFIBUS DP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:D 서브
(SVA) CC-Link + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SVB) CC-Link + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SDA) EtherCAT + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SDB) EtherCAT + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SFA) PROFINET + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SFB) PROFINET + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SEA) EtherNet/IP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SEB) EtherNet/IP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SGA) EtherNet POWERLINK + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SGB) EtherNet POWERLINK + Number of outputs:16 + Communication connector:M12
(SKA) IO-Link + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFP) PROFIsafe + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SD0) Without SI unit
(SQA) DeviceNet + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SQB) DeviceNet + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SNA) PROFIBUS DP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SNB) PROFIBUS DP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SNC) PROFIBUS DP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:D 서브
(SND) PROFIBUS DP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:D 서브
(SVA) CC-Link + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SVB) CC-Link + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SDA) EtherCAT + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SDB) EtherCAT + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SFA) PROFINET + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SFB) PROFINET + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SEA) EtherNet/IP + 출력 점수:32 + 통신 커넥터:M12
(SEB) EtherNet/IP + 출력 점수:16 + 통신 커넥터:M12
(SGA) EtherNet POWERLINK + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SGB) EtherNet POWERLINK + Number of outputs:16 + Communication connector:M12
(SKA) IO-Link + 출력점수:32 + 통신 커넥터 사양:M12
(SFP) PROFIsafe + Number of outputs:32 + Communication connector:M12
(SD0) Without SI unit
SICOM
SI unit output polarity
(-) Common
(N) -Common
(-) Common
(N) -Common
OPTION1
옵션:배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
(-) 없음
(B) 배압방지밸브 부착
OPTION2
옵션:DIN레일 장착형
(-) 없음
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
(-) 없음
(D) DIN 레일 장착형
(D0) DIN 레일 설치(DIN 레일 부착)
(D02) 2연용
(D03) 3연용
(D04) 4연용
(D05) 5연용
(D06) 6연용
(D07) 7연용
(D08) 8연용
(D09) 9연용
(D10) 10연용
(D11) 11연용
(D12) 12연용
(D13) 13연용
(D14) 14연용
(D15) 15연용
(D16) 16연용
(D17) 17연용
(D18) 18연용
(D19) 19연용
(D20) 20연용
(D21) 21연용
(D22) 22연용
(D23) 23연용
(D24) 24연용
OPTION3
옵션:배선사양 특수
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
(-) 없음
(K) 배선사양 특수(더블 배선 이외)
WIRING
배선 사양
(D) 올 더블 배선
(D) 올 더블 배선
OPTION4
옵션:명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
(-) 없음
(N) 명판 플레이트 부착
OPTION5
옵션:외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
(-) 없음
(R) 외부 파일럿
OPTION6
옵션:소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
(-) 없음
(S) 소음기 내장,직접 배기
OPTION7
옵션: U측 P,R포트 양구타입
(-) 없음
(T) U측 P,R포트 양구타입
(-) 없음
(T) U측 P,R포트 양구타입
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입 (1.0 Mpa)
(N) 표준타입 + -Common
(BN) 고속 응답 타입 + -Common
(KN) 고압타입(1.0 Mpa) + -Common
(-) 표준
(B) 고속 응답 타입
(K) 고압타입 (1.0 Mpa)
(N) 표준타입 + -Common
(BN) 고속 응답 타입 + -Common
(KN) 고압타입(1.0 Mpa) + -Common
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC 24V
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(C) Lock식(공구 필요형)
(D) 슬라이드형 Lock식(수동형)
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
NO13
13연
N/A
N/A
NO14
14연
N/A
N/A
NO15
15연
N/A
N/A
NO16
16연
N/A
N/A
NO17
17연
N/A
N/A
NO18
18연
N/A
N/A
NO19
19연
N/A
N/A
NO20
20연
N/A
N/A
NO21
21연
N/A
N/A
NO22
22연
N/A
N/A
NO23
23연
N/A
N/A
NO24
24연
N/A
N/A
JUDGE
솔레노이드수 판정
허용범위내
COM
코멘트
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청