Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
VV5QC41-S - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: EX260 Integrated Type (For Output)
Спецификация
VV5QC41-01C6SQA
MANIFOLD
Manifold
(1) Base mounted plug-in
VS
Valve stations
SNUMBER
Maximum available number of solenoids
2
PORT
Cylinder port size
THREAD
Thread type
KIT
Kit type
SICOM
SI unit output polarity
OPTION1
Option1
OPTION2
Option2
WIRING
Wiring specification
VV
Valve SPEC=>
SEAL
Seal
FUNCTION
Function
VOLTAGE
Coil voltage
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
Light/Surge voltage suppressor
OVERRIDE
Manual override
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Judgement of solenoids number
In allowable range
COM
Comment
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей